{"product":{"productId":"agid.3781","price":1.36,"name":"FÜNFSTERNGRIFF D=M06X18 D1=40 H=28,FORM:L DUROPLAST, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Fünfsterngriff
Duroplast
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
1,36 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Fünfsterngriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
40
D=Gewinde
M6
H=Höhe
28
L=Gewindelänge
18
D3
20
H1
14
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Gewindebolzen Stahl, verzinkt.
Gewindebolzen Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Farben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.