{"product":{"productId":"agid.3781","price":1.34,"name":"FÜNFSTERNGRIFF D=M10 D1=40 H=28, FORM:KDUROPLAST, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Fünfsterngriff
Duroplast
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
1,34 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Fünfsterngriff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
40
D=Gewinde
M10
H=Höhe
28
T=Gewindetiefe
14
D3
20
H1
14
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Buchse Stahl, verzinkt.
Buchse Stahl, verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Bei den Ausführungen 06850-3205 und 06850-3206 ist die Buchse aus Messing.
Auf Anfrage
Weitere Farben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.