{"product":{"productId":"agid.21505","price":10.31,"name":"FÜNFSTERNGRIFF POLIERT D=M12X30, FORM:LDUROPLAST, SCHWARZ, KOMP:EDELSTAHL,BLANK, D1=60"},"currency":"EUR"}
Fünfsterngriff
poliert
Duroplast
schwarz
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- hochglanzpoliert
Verkaufseinheit
10,31 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Fünfsterngriff
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
poliert
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
KOMP
blank
D1=Außendurchmesser
60
D=Gewinde
M12
H=Höhe
37
L=Gewindelänge
30
D2
30
H1
18,5
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31.
Stahl oder Edelstahl.
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Auf Anfrage
Weitere Schraubenlängen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.