Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Fünfsterngriff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Ausführung 1
poliert
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
KOMP
blank
D1=Außendurchmesser
32
D=Gewinde
M5
H=Höhe
22,5
T=Gewindetiefe
7,5
D2
16
H1
11

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31.
Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch