{"product":{"productId":"agid.21805","price":20.69,"name":"FÜNFSTERNGRIFF ABSCHLIEßBAR, D1=68D=M10, KUNSTSTOFF ROT, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Fünfsterngriff
abschließbar
Kunststoff
rot
- Verhindern ein unberechtigtes Lösen der Verschraubung
- Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden
- Fünfsterngriffe werden mit 2 Schlüsseln geliefert
Verkaufseinheit
20,69 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Fünfsterngriff
Ausführung 1
abschließbar
Material
Grundkörper
Kunststoff
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
rot
D1=Außendurchmesser
68
D=Gewinde
M10
D2
24
H
10
H1
45,5
T
17
Beschreibung
Werkstoff
Griff Thermoplast.
Buchse aus Stahl.
Buchse aus Stahl.
Ausführung
Griff schwarz.
Stahlteile blau passiviert.
Stahlteile blau passiviert.
Hinweis
Fünfsterngriffe abschließbar verhindern ein unberechtigtes Lösen der Verschraubung.
Über den Schließzylinder wird eine formschlüssige Verbindung zwischen Griff und Gewindeteil hergestellt oder diese unterbrochen.
Besteht keine formschlüssige Verbindung dreht der Griff ohne den Gewindeteil anzutreiben.
Ein unberechtigtes Öffnen der Schraubverbindung wird somit verhindert.
Die abschließbaren Fünfsterngriffe werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert.
Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden.
Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Über den Schließzylinder wird eine formschlüssige Verbindung zwischen Griff und Gewindeteil hergestellt oder diese unterbrochen.
Besteht keine formschlüssige Verbindung dreht der Griff ohne den Gewindeteil anzutreiben.
Ein unberechtigtes Öffnen der Schraubverbindung wird somit verhindert.
Die abschließbaren Fünfsterngriffe werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert.
Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden.
Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Auf Anfrage
Weitere Ausführungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.