Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Fünfsterngriff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Größe
2
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
40
D=Gewinde
M8
H=Höhe
20,5
T=Gewindetiefe
11
D2
18
H1
14,5

Beschreibung

Werkstoff
Griff Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse Stahl.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch