Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Fünfsterngriff
Form
K
Gewindeart
Innengewinde
Größe
3
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
50
D=Gewinde
M10
H=Höhe
25
T=Gewindetiefe
14
D2
20
H1
18

Beschreibung

Werkstoff
Griff Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse Stahl.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch