{"product":{"productId":"agid.3789","price":10.16,"name":"BÜGELGRIFF L=118 GRAUGUSS, SCHWARZ,KUNSTSTOFFBESCHICHTET, A=100, D=M06"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
Grauguss
schwarz
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Lebensmittelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Griffmaterial: Edelstahl, 1.4404
- Farbvarianten: blank und schwarz
- Montage: von der Rückseite
Verkaufseinheit
10,16 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Material
Grundkörper
Grauguss
Farbe
Grundkörper
schwarz
KOMP
kunststoffbeschichtet
A=Bohrungsabstand
100
D=Befestigungsbohrung
M6
L=Länge
118
B
18
Bügelgriff: Querschnitt
rund
D2
12
H
42
Montage
von der Rückseite
R
20
T
12
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
GJS 400.
Ausführung
entgratet und gleitgeschliffen.
Schwarz kunststoffbeschichtet.
Auflageflächen bearbeitet.
Schwarz kunststoffbeschichtet.
Auflageflächen bearbeitet.
Montage
Von der Rückseite.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.