Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Material Grundkörper
Grauguss
Farbe Grundkörper
schwarz
KOMP
kunststoffbeschichtet
A=Bohrungsabstand
125
D=Befestigungsbohrung
M10
L=Länge
147
B
22
Bügelgriff: Querschnitt
rund
D2
16
H
53
Montage
von der Rückseite
R
24
T
18
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
GJS 400.
Ausführung
entgratet und gleitgeschliffen.
Schwarz kunststoffbeschichtet.
Auflageflächen bearbeitet.
Montage
Von der Rückseite.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch