{"product":{"productId":"agid.3795","price":27.53,"name":"BÜGELGRIFF, A=140, L=170, D=M06ALUMINIUM, BLANK"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
Aluminium
blank
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie
- Montage: von der Rückseite
- Querschnitt rund
- Gewindebuchse aus Messing oder Stahl verzinkt
Verkaufseinheit
27,53 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Material
Grundkörper
Aluminium
Farbe
Grundkörper
blank
A=Bohrungsabstand
140
D=Befestigungsbohrung
M6
L=Länge
170
B
25
Bügelgriff: Querschnitt
oval
H
57
Montage
von der Rückseite
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium-Kokillenguss EN AW-5754.
Ausführung
Oberfläche gleitgeschliffen, schwarz pulverbeschichtet oder gleitgeschliffen, roh.
Montage
Von der Rückseite.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.