{"product":{"productId":"agid.3792","price":9.71,"name":"BÜGELGRIFF, A=140, L=170, D=M08DUROPLAST, SCHWARZ, KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
Duroplast
schwarz
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie
- Querschnitt rund
- Montage: von der Rückseite
- Gewindebuchse aus Messing oder Stahl verzinkt
Verkaufseinheit
9,71 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
A=Bohrungsabstand
140
D=Befestigungsbohrung
M8
L=Länge
170
B
25
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
57
Montage
von der Rückseite
Tragkraft
N
300
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Messing oder Stahl verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Montage
Von der Rückseite.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.