Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
oval
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Komponente
blank
A=Bohrungsabstand
120
D=Befestigungsbohrung
M6
L=Länge
133
B
21
B1
13
Bügelgriff: Querschnitt
oval
H
50
Montage
von der Rückseite
T
9
Tragkraft N
500

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31.
Gewindebuchse Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Temperaturbereich
Dauergebrauchstemperatur 140 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 160 °C.
Montage
Von der Rückseite.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch