{"product":{"productId":"agid.22279","price":15.84,"name":"BÜGELGRIFF OVAL, A=160, L=177, D=M08,DUROPLAST SCHWARZ, KOMP:EDELSTAHL BLANK"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
oval
Duroplast
schwarz
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Montage: von der Rückseite
- Querschnitt oval
- Dauergebrauchstemperatur 140 °C
Verkaufseinheit
15,84 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
oval
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Komponente
blank
A=Bohrungsabstand
160
D=Befestigungsbohrung
M8
L=Länge
177
B
25
B1
17
Bügelgriff: Querschnitt
oval
H
55
Montage
von der Rückseite
T
12
Tragkraft
N
500
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31.
Gewindebuchse Stahl oder Edelstahl.
Gewindebuchse Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Duroplast schwarz, hochglanzpoliert.
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Temperaturbereich
Dauergebrauchstemperatur 140 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 160 °C.
Montage
Von der Rückseite.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.