Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz
A=Bohrungsabstand
140
D=Befestigungsbohrung
M8
L=Länge
165
B
25
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
58
Montage
von der Rückseite
Tragkraft N
500

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Messing oder Stahl verzinkt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Montage
Von der Rückseite.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch