{"product":{"productId":"agid.3801","price":2.95,"name":"BÜGELGRIFF, FORM:A, A=93,5, L=119,5,D=M06 THERMOPLAST, SCHWARZ, KOMP:MESSING"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
Thermoplast
schwarz
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Querschnitt eckig
- Montage: von der Rückseite
- Gewindebuchse aus Messing
Verkaufseinheit
2,95 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Form
A
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Messing
Farbe
Grundkörper
schwarz
A=Bohrungsabstand
93,5
D=Befestigungsbohrung
M6
L=Länge
119,5
B
26
B1
17
Bügelgriff: Querschnitt
eckig
H
35
L1
67,5
Montage
von der Rückseite
S
5,8
T2
15,5
Tragkraft
N
320
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast.
Gewindebuchse Messing.
Gewindebuchse Messing.
Ausführung
Bügelgriff und Deckel schwarz.
Auf Anfrage
Andere Griff- bzw. Deckelfarben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.