Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Form
B
Material Grundkörper
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarz
A=Bohrungsabstand
93,5
D=Befestigungsbohrung
6,8
L=Länge
119,5
B
26
B1
17
Bügelgriff: Querschnitt
eckig
D1
12
H
35
L1
67,5
Montage
von der Bedienseite
S
5,8
T
4,5
T1
19
Tragkraft N
500

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast.
Ausführung
Bügelgriff und Deckel schwarz.
Auf Anfrage
Andere Griff- bzw. Deckelfarben.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch