{"product":{"productId":"agid.20052","price":7.5,"name":"BÜGELGRIFF HOCHTEMPERATURBESTÄNDIG,A=132, L=154, D=9, POLYPHTALAMID GF50SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
hochtemperaturbeständig
Polyphtalamid GF50
schwarz
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Griffmaterial: Thermoplast PPA
- Montage: Bedienseite oder Rückseite
- Dauergebrauchstemperatur max. 160° C
Verkaufseinheit
7,50 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
hochtemperaturbeständig
Material
Grundkörper
Polyphtalamid GF50
Farbe
Grundkörper
schwarz
A=Bohrungsabstand
132
D=Befestigungsbohrung
9
L=Länge
154
B
27
C
11
H
44
L1
112
SW
13
T
16
T1
8
Tragkraft
N
1500
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständig), glasfaserverstärkt.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können.
Temperaturbereich
Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216
max. 150 °C - 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
max. 150 °C - 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Montage
Von der Bedienseite oder Rückseite.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.