Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
hochtemperaturbeständig
Material Grundkörper
Polyphtalamid GF50
Farbe Grundkörper
schwarz
A=Bohrungsabstand
150
D=Befestigungsbohrung
9
L=Länge
172
B
27
C
11
H
44
L1
132
Montage
von beiden Seiten möglich
SW
13
T
16
T1
8
Tragkraft N
1500

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständig), glasfaserverstärkt.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Die Befestigungsbohrung ist so ausgeführt, dass von der Bedienungsseite die Bügelgriffe mit einer Zylinderschraube oder einer Sechskantmutter befestigt werden können.
Temperaturbereich
Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216
max. 150 °C - 160 °C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.
Montage
Von der Bedienseite oder Rückseite.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch