{"product":{"productId":"agid.3807","price":3.14,"name":"BÜGELGRIFF, FORM:B, A=120, L=138,D=6,6, ORANGE"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
Thermoplast
orange
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofile mit 8 mm oder 10 mm Nutbreite
- Montage: von der Bedienseite
- Farbvarianten: mattschwarz, orange
Verkaufseinheit
3,14 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Form
B
Material
Grundkörper
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
orange
A=Bohrungsabstand
120
D=Befestigungsbohrung
6,6
L=Länge
138
B
26
C
8
H
42
L1
96
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, glaskugelverstärkt.
Ausführung
Mattschwarz RAL 7021 oder orange.
Hinweis
Das Anschraubmaß ”A” gilt nach der Griffmontage. Im unmontierten Zustand ist es durch die Biegespannung beim Entformen bis zu 3 mm kleiner.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.