Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Form
B
Material Grundkörper
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
A=Bohrungsabstand
160
D=Befestigungsbohrung
6,6
L=Länge
178
B
28
C
9
H
45
L1
136
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast, glaskugelverstärkt.
Ausführung
Mattschwarz RAL 7021 oder orange.
Hinweis
Das Anschraubmaß ”A” gilt nach der Griffmontage. Im unmontierten Zustand ist es durch die Biegespannung beim Entformen bis zu 3 mm kleiner.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch