Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bogengriff
Material Grundkörper
Polyamid
Farbe Grundkörper
schwarz
A=Bohrungsabstand
177-182
L=Länge
208
B
30
D
8,5
H
48,1
H1
31
SW
13,2
T
14
T1
9
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast schwarz.
Montage
Von der Bedienseite.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch