{"product":{"productId":"agid.3810","price":3.93,"name":"BOGENGRIFF, A=114, L=134, D=6,5,THERMOPLAST SCHWARZGRAU"},"currency":"EUR"}
Bogengriff
Thermoplast
schwarzgrau
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofile mit 8 mm oder 10 mm Nutbreite
- Montage: von der Bedienseite
Verkaufseinheit
3,93 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bogengriff
Material
Grundkörper
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau
A=Bohrungsabstand
114
D=Befestigungsbohrung
6,5
L=Länge
134
B
28
Bügelgriff: Querschnitt
U-förmig
C
29
D1
10,5
H
48
L1
92
Montage
von der Bedienseite
R
117
R1
79
S
15
T
6,5
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Montage
Von der Bedienseite.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.