{"product":{"productId":"agid.3813","price":26.1,"name":"BÜGELGRIFF, A=120, L=144, D=M06ALUMINIUM NATUR ELOXIERT"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
Aluminium
natur eloxiert
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Hochwertige Eloxalausführung, glaskugelgestrahlt, halbglänzend
- Montage: von der Rückseite
Verkaufseinheit
26,10 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Material
Grundkörper
Aluminium
Farbe
Grundkörper
natur eloxiert
A=Bohrungsabstand
120
D=Befestigungsbohrung
M6
L=Länge
144
B
22
H
46
H1
31
S
24
T
12
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Profilaluminium EN AW-6060.
Ausführung
hochwertige Eloxalausführung, glaskugelgestrahlt, halbglänzend.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.