{"product":{"productId":"agid.3816","price":5.1,"name":"BOGENGRIFF, A=119, L=150, D=M06,THERMOPLAST SCHWARZGRAU"},"currency":"EUR"}
Bogengriff
Thermoplast
schwarzgrau
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Montage: von der Rückseite
Verkaufseinheit
5,10 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bogengriff
Material
Grundkörper
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau
A=Bohrungsabstand
119
D=Befestigungsbohrung
M6
L=Länge
150
B
25
Bügelgriff: Querschnitt
gewölbt
C
33
H
43,5
L1
98
Montage
von der Rückseite
R
94
T
10
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl verzinkt.
Buchse aus Stahl verzinkt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.