{"product":{"productId":"agid.3819","price":14.86,"name":"BÜGELGRIFF SCHRÄGSTEHEND, A=140, L=155,D=M06, THERMOPLAST SCHWARZGRAU RAL7021KOMP:MESSING"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
schrägstehend
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Montage auch unter beengten Platzverhältnissen
- Montage: von der Rückseite
- Gewindebuchse aus Messing
Verkaufseinheit
14,86 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
schrägstehend
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Messing
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
A=Bohrungsabstand
140
D=Befestigungsbohrung
M6
L=Länge
155
B
37
H
60
Montage
von der Rückseite
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Griff Thermoplast, glaskugelverstärkt.
Gewindebuchse Messing.
Gewindebuchse Messing.
Ausführung
schwarzgrau oder lichtgrau.
Hinweis
Schrägstehender massiver Polyamidgriff. Griffrohr und Grifffuß sind eine Einheit. Durch seine abgeschrägte Auflageflächen ist eine Montage auch unter beengten Platzverhältnissen z.B. in Ecken möglich.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.