{"product":{"productId":"agid.3822","price":15.95,"name":"BÜGELGRIFF MIT SOFT-INNENFLÄCHE, A=150,L=178, D=M08x25, THERMOPLAST SCHWARZ,KOMP:SEBS GRAU, NASSBEREICH"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
mit Soft-Innenfläche
Thermoplast
schwarz
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Montage: Von der Bedienseite, Befestigungsmaterial inklusive
- Optimale Grifffestigkeit und Griffsicherheit durch hohe Ergonomie
Verkaufseinheit
15,95 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
mit Soft-Innenfläche
Ausführung 2
Nassbereich
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Styrol-Ethylen-Butylen-Styrol-Copolymer
Farbe
Grundkörper
schwarz
KOMP
grau
A=Bohrungsabstand
150
D=Befestigungsbohrung
M8x25
H=Höhe
53
L=Länge
178
B
29
B1
25,5
Bügelgriff: Querschnitt
ergonomisch
L1
118
Montage
von der Bedienseite
Tragkraft
N
500
Beschreibung
Werkstoff
Hartkomponente aus Thermoplast, glaskugelverstärkt. Weichkomponente aus SEBS.
Ausführung
Hartkomponente mattschwarz, Weichkomponente basaltgrau.
Hinweis
Hochbelastbarer Polyamidgriff. Sehr guter Trage- und Greifkomfort durch weiche Griffinnenfläche. Lieferung einschließlich schwarz verzinkter Zylinderschrauben, Muttern und Unterlegscheiben. Für Nassbereiche wird das Befestigungsmaterial aus Edelstahl (1.4301) mitgeliefert.
Montage
Von der Bedienseite.
Auf Anfrage
Mit individueller Beschriftung auf der Weichkomponente, geprägt oder erhaben. Hart- und Weichkomponente sind in allen RAL-Farbtönen erhältlich.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.