Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Form
A
Material Grundkörper
Edelstahl
A=Bohrungsabstand
180
D=Befestigungsmaterial
M10x40
B
32
H
58
H1
15
L
218
S
36
T
18
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl-Feinguss 1.4308.

Befestigungsmaterial 1.4301.

Ausführung
gestrahlt und mattglänzend elektropoliert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch