Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Form
A
Material Grundkörper
Aluminium
Farbe Grundkörper
natur
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
A=Bohrungsabstand
160
D=Befestigungsbohrung
M8
L=Länge
194
B
28
Bügelgriff: Querschnitt
ergonomisch
C
13,5
H
52
Montage
von der Rückseite
S
32
T
16
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
EN AW-6060.
Ausführung
mattiert und eloxiert oder pulverbeschichtet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch