{"product":{"productId":"agid.3828","price":38.26,"name":"BÜGELGRIFF, FORM:C, A=160, L=194,D=M08, ALUMINIUM TITAN PULVERBESCHICHTET"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
Aluminium
titan
pulverbeschichtet
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Ausführung: mattiert und eloxiert oder pulverbeschichtet
- Montage: von der Rückseite
Verkaufseinheit
38,26 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Form
C
Material
Grundkörper
Aluminium
Farbe
Grundkörper
titan
Oberfläche
Grundkörper
pulverbeschichtet
A=Bohrungsabstand
160
D=Befestigungsbohrung
M8
L=Länge
194
B
28
Bügelgriff: Querschnitt
ergonomisch
C
13,5
H
52
Montage
von der Rückseite
S
32
T
16
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
EN AW-6060.
Ausführung
mattiert und eloxiert oder pulverbeschichtet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.