Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Form
A
Material Grundkörper
Polyamid
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
A=Bohrungsabstand
120
D=Befestigungsbohrung
M6
L=Länge
146
B
21
Bügelgriff: Querschnitt
ergonomisch
C
11,4
Form-Typ
mit durchgehender Bohrung
H
39
H1
25
Montage
von der Bedienseite
S
24
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt.
Schraube und Mutter aus Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
schwarzgrau.
Hinweis
Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.
Form A beinhaltet Befestigungsschrauben sowie passende Unterlegscheiben und Muttern.

Das Anschraubmaß ”A” gilt nach der Griffmontage. Im unmontierten Zustand kann es durch die Biegespannung beim Entformen abweichen.
Montage
Form A von der Bedienseite.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch