{"product":{"productId":"agid.20551","price":5.84,"name":"BÜGELGRIFF, FORM:B MIT INNENGEWINDE,A=100, L=122, D=M05, POLYAMIDSCHWARZGRAU RAL7021, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
Polyamid
schwarzgrau RAL 7021
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Großes Volumen, angenehme Haptik und ergonomischer Querschnitt
- Montage: von der Rückseite
Verkaufseinheit
5,84 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Form
B
Material
Grundkörper
Polyamid
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
A=Bohrungsabstand
100
D=Befestigungsbohrung
M5
L=Länge
122
B
17
Bügelgriff: Querschnitt
ergonomisch
C
9,5
Form-Typ
mit Innengewinde
H
33
Montage
von der Rückseite
S
20
T
9
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt.
Buchse aus Stahl oder Edelstahl.
Buchse aus Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
schwarzgrau.
Hinweis
Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.
Montage
Form B von der Rückseite.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.