Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Form
B
Ausführung 1
hochtemperaturbeständig
Material Grundkörper
Polyphtalamid GF50
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
A=Bohrungsabstand
100
D=Befestigungsbohrung
M5
L=Länge
122,5
B
17
Bügelgriff: Querschnitt
ergonomisch
C
10,3
Form-Typ
mit Innengewinde
H
34
Montage
von der Rückseite
S
20
T
9
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständig) glasfaserverstärkt.
Buchse Edelstahl.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.
Durch seine geschlossene, glatte Bauform gut zu reinigen (geeignet z. B. für die Lebensmittelproduktion, Medizintechnik).

Das Anschraubmaß ”A” gilt nach der Griffmontage. Im unmontierten Zustand kann es durch die Biegespannung beim Entformen abweichen.
Temperaturbereich
Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 160°C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250°C.
Für Dampfsterilisation geeignet (Medizintechnik).
Montage
Von der Rückseite.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch