Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Form
B
Material Grundkörper
Polyamid
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
A=Bohrungsabstand
140
D=Befestigungsbohrung
M8
L=Länge
170
B
24
Bügelgriff: Querschnitt
ergonomisch
C
14,2
Form-Typ
mit Innengewinde
H
45
Montage
von der Rückseite
S
28
T
12
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt.
Buchse aus Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
schwarzgrau.
Hinweis
Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.
Montage
Form B von der Rückseite.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch