{"product":{"productId":"agid.20555","price":18.29,"name":"BÜGELGRIFF HOCHTEMPERATURBESTÄNDIG,FORM:B MIT INNENGEWINDE, A=140, L=170,D=M08, POLYPHTALAMID GF50 SCHWARZGRAURAL7021, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
hochtemperaturbeständig
Polyphtalamid GF50
schwarzgrau RAL 7021
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Großes Volumen und angenehme Haptik
- Montage: von der Rückseite
- Griffmaterial: Thermoplast PPA, Dauergebrauchstemperatur max. 160° C
Verkaufseinheit
18,29 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Form
B
Ausführung 1
hochtemperaturbeständig
Material
Grundkörper
Polyphtalamid GF50
Material
Komponente
Edelstahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
A=Bohrungsabstand
140
D=Befestigungsbohrung
M8
L=Länge
170
B
24
Bügelgriff: Querschnitt
ergonomisch
C
15,4
Form-Typ
mit Innengewinde
H
46,5
Montage
von der Rückseite
S
28
T
12
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast PPA (hochtemperaturbeständig) glasfaserverstärkt.
Buchse Edelstahl.
Buchse Edelstahl.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.
Durch seine geschlossene, glatte Bauform gut zu reinigen (geeignet z. B. für die Lebensmittelproduktion, Medizintechnik).
Das Anschraubmaß ”A” gilt nach der Griffmontage. Im unmontierten Zustand kann es durch die Biegespannung beim Entformen abweichen.
Durch seine geschlossene, glatte Bauform gut zu reinigen (geeignet z. B. für die Lebensmittelproduktion, Medizintechnik).
Das Anschraubmaß ”A” gilt nach der Griffmontage. Im unmontierten Zustand kann es durch die Biegespannung beim Entformen abweichen.
Temperaturbereich
Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 160°C.
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250°C.
Für Dampfsterilisation geeignet (Medizintechnik).
Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250°C.
Für Dampfsterilisation geeignet (Medizintechnik).
Montage
Von der Rückseite.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.