Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
Nassbereich
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Edelstahl
A=Bohrungsabstand
100
D=Befestigungsbohrung
M5X22
L=Länge
122
B
19
B1
17
Bügelgriff: Querschnitt
eckig
C
8,5
H
35
Montage
von der Bedienseite
S
20
T
13
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast, glaskugelverstärkt.
Ausführung
Mattschwarz mit feiner Kornstruktur.
Hinweis
Die Griffe sind extrem verwindungsfest und bedienerfreundlich. Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben werden mitgeliefert. Für Nassbereiche werden die Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl mitgeliefert.
Montage
Von der Bedienseite.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch