{"product":{"productId":"agid.3831","price":22.08,"name":"BÜGELGRIFF NASSBEREICH, A=180, L=218,D=M10X40 THERMOPLAST, KOMP:EDELSTAHL"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
Nassbereich
Thermoplast
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Verwindungsfest und bedienerfreundlich, für Nassbereiche geeignet
- Montage: Von der Bedienseite, Befestigungsmaterial inklusive
Verkaufseinheit
22,08 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
Nassbereich
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Edelstahl
A=Bohrungsabstand
180
D=Befestigungsbohrung
M10X40
L=Länge
218
B
35
B1
31
Bügelgriff: Querschnitt
eckig
C
15,5
H
58
Montage
von der Bedienseite
S
36
T
20
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, glaskugelverstärkt.
Ausführung
Mattschwarz mit feiner Kornstruktur.
Hinweis
Die Griffe sind extrem verwindungsfest und bedienerfreundlich. Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben werden mitgeliefert. Für Nassbereiche werden die Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl mitgeliefert.
Montage
Von der Bedienseite.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.