{"product":{"productId":"agid.26609","price":4.72,"name":"BÜGELGRIFF RUND, A=100, L=110, D=M05,ALUMINIUM NATUR MATT UND ELOXIERT"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
rund
Aluminium
natur
matt und eloxiert
- Querschnitt rund
- Natur oder schwarz eloxiert
- 19-Zoll-Systemkonform
Verkaufseinheit
4,72 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
rund
Material
Grundkörper
Aluminium
Farbe
Grundkörper
natur
Oberfläche
Grundkörper
matt und eloxiert
A=Bohrungsabstand
100
D=Befestigungsbohrung
M5
L=Länge
110
T=Gewindetiefe
10
B
10
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
40
Montage
von der Rückseite
Tragkraft
N
500
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
Natur oder schwarz eloxiert.
Bestellhinweis
Befestigungsmaterialien und Abschlussscheiben separat bestellen.
Montage
Von der Rückseite.
Zubehör
Abschlussscheiben 06917.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.