Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
rund
Material Grundkörper
Aluminium
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
matt und eloxiert
A=Bohrungsabstand
200
D=Befestigungsbohrung
M5
L=Länge
210
T=Gewindetiefe
10
B
10
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
40
Montage
von der Rückseite
Tragkraft N
500

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
Natur oder schwarz eloxiert.
Bestellhinweis
Befestigungsmaterialien und Abschlussscheiben separat bestellen.
Montage
Von der Rückseite.
Zubehör
Abschlussscheiben 06917.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch