{"product":{"productId":"agid.3841","price":12.07,"name":"BÜGELGRIFF RUND, A=88, L=98, D=M05,STAHL VERCHROMT"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
rund
Stahl
verchromt
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Hochwertige Griffe
- Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen
- Montage: von der Rückseite
Verkaufseinheit
12,07 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
rund
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verchromt
A=Bohrungsabstand
88
D=Befestigungsbohrung
M5
L=Länge
98
B
14
H
41
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Rundstahl.
Ausführung
Oberfläche feinstgeschliffen und mattglänzend verchromt. Griffsteg mit Kunststoffüberzug.
Hinweis
Hochwertige Griffe für Frontplatten und ähnliche Einsatzbereiche.
Zeichnungshinweis
1) Kunststoffüberzug
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.