Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
rund
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verchromt
A=Bohrungsabstand
102
D=Befestigungsbohrung
M5
L=Länge
112
B
14
H
41
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
Rundstahl.
Ausführung
Oberfläche feinstgeschliffen und mattglänzend verchromt. Griffsteg mit Kunststoffüberzug.
Hinweis
Hochwertige Griffe für Frontplatten und ähnliche Einsatzbereiche.
Zeichnungshinweis
1) Kunststoffüberzug
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch