Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
oval
Ausführung 2
Außenbohrung
Material Grundkörper
Aluminium
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
pulverbeschichtet
A=Bohrungsabstand
112
D=Befestigungsbohrung
5,5
L=Länge
125
T=Gewindetiefe
13,6
B
21
B1
13
Bügelgriff: Querschnitt
oval
H
50
Montage
von der Bedienseite
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
Ovalaluminium EN AW-6060.
Ausführung
schwarz bzw. rubinrot RAL 3003, pulverbeschichtet.
Montage
Von der Bedienseite.
Zubehör
Passende Schrauben zur Befestigung der Bügelgriffe:
- Zylinderschraube ISO 4762-M5/ M6.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch