{"product":{"productId":"agid.16563","price":9.33,"name":"BÜGELGRIFF OVAL, AUßENBOHRUNG, A=112,L=125, D=5,5, ALUMINIUM ROT RAL3003PULVERBESCHICHTET"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
oval
Aluminium
rubinrot RAL 3003
pulverbeschichtet
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Querschnitt oval
- Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen mit 8 mm oder 10 mm Nutbreite
- Sehr stabil und robust
Verkaufseinheit
9,33 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
oval
Ausführung 2
Außenbohrung
Material
Grundkörper
Aluminium
Farbe
Grundkörper
rubinrot RAL 3003
Oberfläche
Grundkörper
pulverbeschichtet
A=Bohrungsabstand
112
D=Befestigungsbohrung
5,5
L=Länge
125
T=Gewindetiefe
13,6
B
21
B1
13
Bügelgriff: Querschnitt
oval
H
50
Montage
von der Bedienseite
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Ovalaluminium EN AW-6060.
Ausführung
schwarz bzw. rubinrot RAL 3003, pulverbeschichtet.
Montage
Von der Bedienseite.
Zubehör
Passende Schrauben zur Befestigung der Bügelgriffe:
- Zylinderschraube ISO 4762-M5/ M6.
- Zylinderschraube ISO 4762-M5/ M6.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.