{"product":{"productId":"agid.16563","price":11.07,"name":"BÜGELGRIFF OVAL, AUßENBOHRUNG, A=120,L=137, D=6,6, ALUMINIUM SCHWARZPULVERBESCHICHTET"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
oval
Aluminium
schwarz
pulverbeschichtet
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Querschnitt oval
- Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen mit 8 mm oder 10 mm Nutbreite
- Sehr stabil und robust
Verkaufseinheit
11,07 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
oval
Ausführung 2
Außenbohrung
Material
Grundkörper
Aluminium
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
pulverbeschichtet
A=Bohrungsabstand
120
D=Befestigungsbohrung
6,6
L=Länge
137
T=Gewindetiefe
11
B
25
B1
17
Bügelgriff: Querschnitt
oval
H
55
Montage
von der Bedienseite
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Ovalaluminium EN AW-6060.
Ausführung
schwarz bzw. rubinrot RAL 3003, pulverbeschichtet.
Montage
Von der Bedienseite.
Zubehör
Passende Schrauben zur Befestigung der Bügelgriffe:
- Zylinderschraube ISO 4762-M5/ M6.
- Zylinderschraube ISO 4762-M5/ M6.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.