Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
oval
Material Grundkörper
Aluminium
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
pulverbeschichtet
A=Bohrungsabstand
128
D=Befestigungsbohrung
M8
L=Länge
145
T=Gewindetiefe
14
B
25
B1
17
Bügelgriff: Querschnitt
oval
H
55
Montage
von der Rückseite
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
Ovalaluminium EN AW-6060.
Ausführung
schwarz bzw. rubinrot RAL 3003 pulverbeschichtet, naturfarben eloxiert oder blank gleitgeschliffen.
Hinweis
Diese Bügelgriffe sind besonders stabil und können auch dort eingesetzt werden, wo robuste Handhabung verlangt wird. Die Ausführung blank gleitgeschliffen kann nach der Montage lackiert oder beschichtet werden.
Montage
Von der Rückseite.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch