Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
oval
Ausführung 2
abnehmbar
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz
KOMP
brüniert
A=Bohrungsabstand
128
D=Befestigungsbohrung
M5x16
L=Länge
168
A1
26
A2
8
B
40
B1
17
B2
25
Bügelgriff: Querschnitt
oval
D1
14
H
63
H1
8
Montage
von der Bedienseite
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
Bügelgriff Ovalaluminium EN AW-6060.
Aufnahmebolzen Stahl.
Steckscheibe Stahl.
Ausführung
Bügelgriff schwarz pulverbeschichtet.
Aufnahmebolzen brüniert.
Steckscheibe brüniert.
Hinweis
Die Bügelgriffe werden durch ein Stecksystem im Gegenstück befestigt.
Die Demontage erfolgt in unbelastetem Zustand.
Anwendung
Bügelgriff in die Öffnung stecken bis der Griff an der Steckscheibe anschlägt.
Verriegeln durch paralleles Hochziehen des Griffs.
Der Griff kann nur vertikal nach oben belastet werden.
Das Lösen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Montage
Zur Befestigung der Steckscheibe müssen Vorarbeiten am Gegenstück erfolgen.
Siehe Zeichnung Montagehinweis.
Zeichnungshinweis
1) Position entriegelt
2) Position verriegelt

S = Stecken
E = Einrasten
A = Anheben
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch