{"product":{"productId":"agid.16960","price":27.42,"name":"BÜGELGRIFF OVAL, ABNEHMBAR, A=160,L=195, D=M05x16, ALUMINIUM SCHWARZKOMP:STAHL, BRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
oval
Aluminium
schwarz
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Befestigung durch Stecksystem im Gegenstück
- Griff kann nur vertikal nach oben belastet werden
Verkaufseinheit
27,42 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
oval
Ausführung 2
abnehmbar
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
KOMP
brüniert
A=Bohrungsabstand
160
D=Befestigungsbohrung
M5x16
L=Länge
195
A1
24
A2
7
B
35
B1
13
B2
21
Bügelgriff: Querschnitt
oval
D1
12
H
58
H1
8
Montage
von der Bedienseite
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Bügelgriff Ovalaluminium EN AW-6060.
Aufnahmebolzen Stahl.
Steckscheibe Stahl.
Aufnahmebolzen Stahl.
Steckscheibe Stahl.
Ausführung
Bügelgriff schwarz pulverbeschichtet.
Aufnahmebolzen brüniert.
Steckscheibe brüniert.
Aufnahmebolzen brüniert.
Steckscheibe brüniert.
Hinweis
Die Bügelgriffe werden durch ein Stecksystem im Gegenstück befestigt.
Die Demontage erfolgt in unbelastetem Zustand.
Die Demontage erfolgt in unbelastetem Zustand.
Anwendung
Bügelgriff in die Öffnung stecken bis der Griff an der Steckscheibe anschlägt.
Verriegeln durch paralleles Hochziehen des Griffs.
Der Griff kann nur vertikal nach oben belastet werden.
Das Lösen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Verriegeln durch paralleles Hochziehen des Griffs.
Der Griff kann nur vertikal nach oben belastet werden.
Das Lösen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Montage
Zur Befestigung der Steckscheibe müssen Vorarbeiten am Gegenstück erfolgen.
Siehe Zeichnung Montagehinweis.
Siehe Zeichnung Montagehinweis.
Zeichnungshinweis
1) Position entriegelt
2) Position verriegelt
S = Stecken
E = Einrasten
A = Anheben
2) Position verriegelt
S = Stecken
E = Einrasten
A = Anheben
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.