{"product":{"productId":"agid.3844","price":11.8,"name":"BÜGELGRIFF OVAL, A=192, L=209, D=M08,ALUMINIUM ROT RAL3003 PULVERBESCHICHTET"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
oval
Aluminium
rubinrot RAL 3003
pulverbeschichtet
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Querschnitt oval
- Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen
- Sehr stabil und robust
Verkaufseinheit
11,80 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Ausführung 1
oval
Material
Grundkörper
Aluminium
Farbe
Grundkörper
rubinrot RAL 3003
Oberfläche
Grundkörper
pulverbeschichtet
A=Bohrungsabstand
192
D=Befestigungsbohrung
M8
L=Länge
209
T=Gewindetiefe
14
B
25
B1
17
Bügelgriff: Querschnitt
oval
H
55
Montage
von der Rückseite
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Ovalaluminium EN AW-6060.
Ausführung
schwarz bzw. rubinrot RAL 3003 pulverbeschichtet, naturfarben eloxiert oder blank gleitgeschliffen.
Hinweis
Diese Bügelgriffe sind besonders stabil und können auch dort eingesetzt werden, wo robuste Handhabung verlangt wird. Die Ausführung blank gleitgeschliffen kann nach der Montage lackiert oder beschichtet werden.
Montage
Von der Rückseite.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.