Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Material Grundkörper
Aluminium
Farbe Grundkörper
natur
Oberfläche Grundkörper
matt und eloxiert
A=Bohrungsabstand
120
D=Befestigungsbohrung
M5
L=Länge
130
B
20
Bügelgriff: Querschnitt
oval
H
45
Montage
von der Rückseite
T
10
Tragkraft N
500

Beschreibung

Werkstoff
Profilaluminium EN AW-6060.
Ausführung
mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert.
Hinweis
Die eleganten Bügelgriffe aus Flachprofil-Aluminium sind besonders geeignet für Maschinen, Geräte, Vorrichtungen, Apparate usw.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch