{"product":{"productId":"agid.3847","price":7.5,"name":"BÜGELGRIFF, A=200, L=210, D=M05, H=45,ALUMINIUM NATUR MATT UND ELOXIERT"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
Aluminium
natur
matt und eloxiert
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Elegantes Design
- Montage: von der Rückseite
- Farbvarianten: schwarz eloxiert und naturfarben eloxiert
Verkaufseinheit
7,50 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Material
Grundkörper
Aluminium
Farbe
Grundkörper
natur
Oberfläche
Grundkörper
matt und eloxiert
A=Bohrungsabstand
200
D=Befestigungsbohrung
M5
L=Länge
210
B
20
Bügelgriff: Querschnitt
oval
H
45
Montage
von der Rückseite
T
10
Tragkraft
N
500
Beschreibung
Werkstoff
Profilaluminium EN AW-6060.
Ausführung
mattiert und schwarz bzw. naturfarben eloxiert.
Hinweis
Die eleganten Bügelgriffe aus Flachprofil-Aluminium sind besonders geeignet für Maschinen, Geräte, Vorrichtungen, Apparate usw.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.