Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
halbglänzend gleitgeschliffen
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4404
A=Bohrungsabstand
120
D=Befestigungsbohrung
M5x10
L=Länge
130
T=Gewindetiefe
10
B
10
Bügelgriff: Querschnitt
rund
H
40
Montage
von der Rückseite
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff

Bügelgriff Edelstahl 1.4404.

Befestigungsmaterial A4-Qualität.

Ausführung
halbglänzend gleitgeschliffen.
Hinweis
Bügelgriffe aus Edelstahl werden überwiegend für Einrichtungen im Lebensmittelbereich sowie in der Medizin-, Labor- und Reaktortechnik eingesetzt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch